Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

BC3 HDG CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, C shape, SnapPack gasket and cover, 1"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC3 HDG CG
UPC
662276470712
Product Length/Depth
9.56 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
4.37 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
C
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized
Special features
SnapPack gasket and cover

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.