Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

BUBXL6 HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, UBXL shape, Wire pulling rollers, gasket and cover, 2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BUBXL6 HDG
UPC
662276271210
Product Length/Depth
15.28 in
Product Height
4.07 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
UBXL
Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized
Special features
Wire pulling rollers, gasket and cover

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.