Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Säkringspatronbärare, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Allmänna specifikationer

Produktnamn
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Katalognummer
CD33
EL-nummer
1600311
2040233
3075013
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Produktlängd/djup
44 mm
Produkthöjd
43 mm
Produktbredd
43 mm
Produktvikt
61.53333333 g
Efterlevnad(er)
CE-märkt
RoHS-certifierad
Certifiering(ar)
IEC 60269
EAC
Modellkod
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Elektriska data

Amperemätning
63 A

Produktspecifikationer

Program
  • E33
  • för storlek D3 säkringslänk

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.