Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

CTX01-18408-R

IND, 95NH, 20 APK 2P SMT, CTX01-18408-R

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX01-18408-R
UPC
051712543118
Product Length/Depth
5.85 mm
Product Height
4.73 mm
Product Width
5.1 mm
Product Weight
0.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Package Quantity
1000
Contact configuration
Two-pin

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us