Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

CTX15-4-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 4, 15uH

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX15-4-R
EAN
5027590110808
UPC
051712885775
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
6.35 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
1.81 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
3 A
Package Quantity
600
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
24 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac

Exportera produktspecifikationer