Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

CTX150-3-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 3, 150uH

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX150-3-R
EAN
5027590110518
UPC
051712885928
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
4.83 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.38 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
430 mΩ
Series
Octa-Pac

Exportera produktspecifikationer