Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

CTX250-5-52-R

IND, LCPI, 250uH, 8.1A Vertical Self leaded

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX250-5-52-R
EAN
5027590242011
UPC
051712886680
Product Length/Depth
57.3024 mm
Product Height
57.3024 mm
Product Width
24.3078 mm
Product Weight
191.415993 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
9.2 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
40 mΩ

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us