Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

CTX300-1-R

IND/XFMR, Octa-Pac SZ 1, 300uH

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Octa-Pac (OP) Inductor
Catalog Number
CTX300-1-R
EAN
5027590111867
UPC
051712886727
Product Length/Depth
8.89 mm
Product Height
4.191 mm
Product Width
8.89 mm
Product Weight
0.635 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.22 A
Package Quantity
1100
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
1431 mΩ
Terminals
Four
Series
Octa-Pac

Exportera produktspecifikationer