Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

DRQ73-4R7-R

Eaton DRQ inductor, 4.4 uH, 1.55 A Irms, 1.89 A ISAT, 69 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 4-pins, 1350 qty.

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ73-4R7-R
EAN
5027590168489
UPC
051712888295
Product Length/Depth
7.6 mm
Product Height
3.55 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
0.609 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.55 A
ISAT
1.89 A
Package Quantity
1350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
69 mΩ
Size
7.6x7.6x3.55mm
Terminals
4 Pads
Series
DRQ

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us