Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

EBV333SW0
Modellkod: SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, 2-V Terminals without double V-clamps

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SW0
EAN
5027590540698
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6432 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Elektriska data

Voltage rating
690

Produktspecifikationer

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.