Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

EXL1V0603-1R2-R

Eaton EXL1V MD IND 0603 1.2uH 16Adc 2 PAD SMT

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0603-1R2-R
UPC
051712773102
Product Length/Depth
7 mm
Product Height
3 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.74 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
16 A
ISAT
16 A
Package Quantity
1000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
7.4 mΩ

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us