Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

FP0404R1-R170-R

IND, FP0404R1, 170NH 9.0APK 2 PAD SMT

General specifications

Product Name
Eaton FP0404 inductor
Catalog Number
FP0404R1-R170-R
UPC
051712522298
Product Length/Depth
4 mm
Product Height
4 mm
Product Width
4 mm
Product Weight
0.26 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
19 A
ISAT
9 A
Package Quantity
1800
Material
Ferrite
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.4 mΩ
Series
FP0404

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us