Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

FPV1006-125-R

Eaton FPV1006 inductor, IND FP 125nH 57A PK 2 PAD SMT

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton FPV1006 inductor
Catalog Number
FPV1006-125-R
UPC
051712516976
Product Length/Depth
10.3 mm
Product Height
6.4 mm
Product Width
8.7 mm
Product Weight
2.06 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
25 A
ISAT
57 A
Package Quantity
620
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
0.41 mΩ
Series
FPV1006

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us