Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

JBXFC0G06MSNDSR

Right angle plug, IP40, size 0, 6 male contacts, cable clamp backshell; JBXFC0G06MSNDSR

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC0G06MSNDSR
Product Length/Depth
30.5 mm
Product Height
29.5 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
13.69 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Exportera produktspecifikationer