Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

JBXFC2G19MCSDSR

Right angle plug, IP40, size 2, 19 male contacts, cable clamp backshell; JBXFC2G19MCSDSR

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC2G19MCSDSR
Product Length/Depth
42.5 mm
Product Height
36.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
34.25 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Exportera produktspecifikationer