Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

LL58

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1-1/2"

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL58
UPC
782274525105
Product Length/Depth
9.13 in
Product Height
4 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
4.48 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LL
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.