Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

MCL1005-3R9-R

Eaton MCL Chip IND 1005 3.9nH 2 Pads SMT

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton MCL1005 chip inductor
Catalog Number
MCL1005-3R9-R
UPC
051712006958
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
0.5 mm
Product Width
0.5 mm
Product Weight
0.00079 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.3 A
Package Quantity
10000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
200 mΩ
Inductance
3.9 nH

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us