Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

PLG25

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Steel, 3/4", Square head

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG25
UPC
782274566306
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.19 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Square head
Trade size
3/4"
Material
Steel

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.