Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

PLG28

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Steel, 1/4", Recessed

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG28
UPC
782274439266
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.95 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
1/4"
Material
Steel

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.