Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

PLG4

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 1-1/4", Recessed

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG4
UPC
782274565606
Product Length/Depth
1.66 in
Product Height
1.66 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.33 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
1-1/4"
Material
Gray iron alloy

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.