Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

PLG9

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 3-1/2", Recessed

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG9
UPC
782274566108
Product Length/Depth
4.18 in
Product Height
1.03 in
Product Width
4.18 in
Product Weight
3.02 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
3-1/2"
Material
Gray iron alloy

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.