Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

TR-1145HV1-R

1145HV High Voltage SMD Fuse, 1 Amp Rating, 350VAC, 500 VDC

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series 1145HV high voltage SMD fuse
Catalog Number
TR-1145HV1-R
UPC
051712833882
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Amperage Rating
1 A
Melting (I2T)
0.5
Resistance
0.2 Ω
Voltage drop
220 mV
Voltage rating
350 V AC, 500 V DC
Type
High voltage SMD fuse

Exportera produktspecifikationer