Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

UT010JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 10; UT010JCS

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT010JCS
Product Length/Depth
48.5 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
48.1 g

Produktspecifikationer

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
10
Cable diameter - max
6 mm
Cable diameter - min
3 mm

Exportera produktspecifikationer