Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

UT016JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 16; UT016JCS

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT016JCS

Produktspecifikationer

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
16
Cable diameter - max
14 mm
Cable diameter - min
9.5 mm

Exportera produktspecifikationer