Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

UT020JCL

Long metal cable gland with large strain relief nut, size 20; UT020JCL

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020JCL

Produktspecifikationer

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
24 mm
Cable diameter - min
15 mm

Exportera produktspecifikationer