Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

UTG618DCG

Plastic sealed plug dustcap, size 18; UTG618DCG

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG618DCG

Produktspecifikationer

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Coupling type
1/3 Bayonet
Shell size
18
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C

Exportera produktspecifikationer