Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

WCL2520-101-R

Eaton WCL Chip IND 2520 100uH 2 Pads SMT

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton WCL2520 chip inductor
Catalog Number
WCL2520-101-R
UPC
051712005470
Product Length/Depth
2.92 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
2.79 mm
Product Weight
0.036 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.04 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
11 Ω

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us