Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

WCL3225-181-R

Eaton WCL Chip IND 3225 180uH 2 Pads SMT

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton WCL3225 chip inductor
Catalog Number
WCL3225-181-R
UPC
051712006163
Product Length/Depth
3.5 mm
Product Height
2.25 mm
Product Width
2.9 mm
Product Weight
0.04 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.07 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
14500 mΩ

Exportera produktspecifikationer

Behöver du produktsupport?

Support från Eaton

Technical support

Contact us