Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

WCLA1608V1-121-R

Eaton WCLA Auto Chip IND 1608 120nH 2 Pads SMT

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton WCLA1608 chip inductor
Catalog Number
WCLA1608V1-121-R
UPC
051712011044
Product Length/Depth
1.78 mm
Product Height
0.95 mm
Product Width
1.1 mm
Product Weight
0.003 g
Compliances
RoHS Compliant

Produktspecifikationer

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.3 A
Package Quantity
4000
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
730 mΩ

Exportera produktspecifikationer