ReactoGard V systems are recognized leaders in the protection of fixed bed catalytic reactors and related refinery operations. ReactoGard V is engineered to produce cleaner and more efficient low flux operation. Diverter technology eliminates need for internal valves which increases efficiency and reliability.
Applications:
ReactoGard V systems are recognized leaders in the protection of fixed bed catalytic reactors and related refinery operations. ReactoGard V is engineered to produce cleaner and more efficient low flux operation. Diverter technology eliminates need for internal valves which increases efficiency and reliability.
ClearAmine
Model 2596 - 10 to 16 Inches cast version
Model 90 1-48 inch
Model 91 T Type 2-48 inch
Spare Parts Bag Filter Housings
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.