Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Taban, münferit mahfaza, Y x G x D = 500x375x120 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza tabanı
|
| Katalog Numarası |
001893
|
| EAN |
4015080018933
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
120 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
500 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.999 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Model Kodu |
U-CI45E
|
| Özellikler |
Aşırı basınç tahliyeli kapak
|
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Flanşlar →#024355 CI45 için mesafe çerçevesi ... →#110103 Tüm kenarlarda metrik kablo giriş (nakavt) delikleri Kenarlarda tam alan nakavt delikleri
|
| Şunun için uygun: |
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Mahfazalar için münferit altlıklar
|
| Renk |
Gri
|
| Anma akımı |
1600 A
|
| Tip |
xEnergy Safety Ci temel mahfazalar, münferit mahfazalar
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
960 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 30 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65, kapaklı
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Devre bütünlüğü |
Diğer
|
| Temel tipi |
Tam alan nakavt delikleri
|
| Kablo girişi tipi |
2 x M20
Üst ve alt Çapraz 6 x M25/16 8 x M25/16 2 x M40/25 Her birinde 2: 1 x M50/32 |
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
İsteğe bağlı
Yok |
| Koruma sınıfı |
IP65 koruma derecesi
Diğer IK10 |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Kablo borusu girişi sayısı |
104
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
6
|
| Sıra sayısı |
0
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Yüzey koruması |
Diğer
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
17
|
| Dahili Derinlik |
200 mm
|
| İç derinlik |
100 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
24 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
48 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
27 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
25 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
53 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
51 W
|