Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

022643
ZG/I48-200

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Sayaç panosu, Y x G x D = 750x375x225 mm, IP65

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sayaç panosu rayı
Katalog Numarası
022643
EAN
4015080226437
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
10.385 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
ZG/I48-200

Ek Bilgiler

Özellikler
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Takılı:
Montaj plakası
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Sayaç sabitleme vidaları ve somunları dâhil, DIN 43853'e uygun sayaç rayı, Üstte ve altta FL-4... flanş için tam alanlı kablo giriş nakavt delikleri, yanlarda delik yoktur, duvara sabitlemek için sabitleme kayışları, Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları Şeffaf: FL-4... flanş için tam alanlı nakavt delikleriyle üstte ve altta takılı, Yanlarda nakavt delikleri yoktur
Şunun için uygun:
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Sayaç rayı
Sayaç panoları
Renk
Gri
Anma akımı
1600 A
Tip
Ci izoleli pano, Sayaç panoları, Hazır mahfazalar

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımcısı ile muhafaza başına 40 kg, geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer

Technical data - mechanical

Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
İsteğe bağlı
Yok
Şeffaf
Koruma sınıfı
IK10
IP65 koruma derecesi
Diğer
Mahfaza malzemesi
Plastik
Montaj derinliği
186 mm
Kablo borusu girişi sayısı
0
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
6
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Yüzey koruması
Diğer
Ünite tipi
Komple mahfaza
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
17
Dahili Derinlik
200 mm
İç derinlik
200 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C ayaklı orta mahf. üst (IEC 60890)
46 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
40 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C ayaklı orta mahf. üst (IEC 60890)
93 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
81 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C ayaklı ayrı mahf. üst (IEC 60890)
53 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C ayaklı başl. mahf. üst (IEC 60890)
50 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
47 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
44 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C ayaklı ayrı mahf. üst (IEC 60890)
107 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C ayaklı başl. mahf. üst (IEC 60890)
100 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
95 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
88 W

Ürün teknik özelliklerini aktar