Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

013167
WS8-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj çerçevesi profili, dikey, U = 1000 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili dikey / dış
Katalog Numarası
013167
EAN
4015080131670
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
1000 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
1.798 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
WS8-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Sabitleme vidalarını ayrıca sipariş edin
Şununla birlikte kullanılır
Duvara monte edilen dağıtım sistemi
Dağıtım panosu montajı
Ci izoleli pano
Montaj çerçevesi kesiti

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Diğer
Tip
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı
  • Montaj çerçevesi kesiti

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
125 mm ızgara aralığı sayısı
8
Profil şekli
Dikey bölüm (dış)
Yüzey kaplaması
Galvanizli C profil
Ünite tipi
Tek ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar