Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

027405
WS14-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj çerçevesi profili, dikey, U = 1750 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili dikey / dış
Katalog Numarası
027405
EAN
4015080274056
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1750 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
3.162 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
WS14-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Sabitleme vidalarını ayrıca sipariş edin
Şununla birlikte kullanılır
Dikili tip dağıtım panoları için, 3 panel genişliğinde
Dikili tip dağıtım panoları için, 4 panel genişliğinde
Zemine sabitlenen, duvara montaj dağıtım sistemi için
Duvara monte edilen dağıtım sistemi
Montaj çerçevesi kesiti
Dağıtım panosu montajı
Ci izoleli pano

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Diğer
Tip
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı
  • Montaj çerçevesi kesiti

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
125 mm ızgara aralığı sayısı
14
Profil şekli
Dikey bölüm (dış)
Yüzey kaplaması
Galvanizli C profil
Ünite tipi
Tek ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar