Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

044005
SE-RS-I43

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara montajları CI mahfaza, bara montajlı sigorta tabanlarının takılması için, 3 kutuplu, 250 A anma çalışma akımı için, CI43 için kullanılabilir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara montajı RS
Katalog Numarası
044005
EAN
4015080440055
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
1.104 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SE-RS-I43

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Bara montajlı sigorta tabanlarının takılması için
Hazırlanan mahfaza
3 kutuplu, 250 A anma çalışma akımı için
Şunun için uygun:
Bara montajlı sigorta tabanlarının takılması
3 kutuplu, 250 A anma çalışma akımı için
Şununla birlikte kullanılır
CI43…
Modüler Bara Sistemi
xEnergy Safety Ci
Hazırlanan mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara montajları
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
  • Modüler Bara Sistemi
  • Hazırlanan mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
250 A

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
50 mm
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.