Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI43 mahfazası için plastik montaj plakası
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası plastik
|
| Katalog Numarası |
088454
|
| EAN |
4015080884545
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
3 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
250 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.503 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IM4-CI43
|
| Diğer Özellikler |
Cihazlar gövdeli somunları kullanılarak sabitlenir
|
| Şununla birlikte kullanılır |
CI43: 1 x
CI45: 2 x Montaj sistemi Temel mahfaza Cl izoleli pano |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Montaj plakaları
|
| Tip |
|
| Muhafaza malzemesi |
Cam elyaf takviyeli izolasyon malzemesi, 4 mm kalınlıkta
|
| Malzeme |
Plastik
Cam elyaf takviyeli izolasyon malzemesi, 4 mm kalınlıkta |
| Yüzey koruması |
İşlenmemiş
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|