Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ayak, Montaj çerçevesi için, zeminde desteklenen
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sabitleme elemanı
|
| Katalog Numarası |
089103
|
| EAN |
4015080891031
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
200 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
60 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.425 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Model Kodu |
FHF-ID
|
| Fonksiyonlar |
Dağıtım panosu montajı
|
| RAL-numarası |
0
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
SS5-ID tabanının sol ve sağı
Zemine sabitleme SS5-ID1500 ayrıca merkezde Dağıtım panosu montajı Cl izoleli pano Aksesuar |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Dikili
|
| Renk |
Doğal renk
Alüminyum |
| Model |
Diğer
|
| Tip |
|
| Malzeme |
Metal
|