Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

093200
IM4-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI48 mahfazası için plastik montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası plastik
Katalog Numarası
093200
EAN
4015080932000
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3 mm
Ürün Yüksekliği
750 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
1.71 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IM4-CI48

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Cihazlar gövdeli somunları kullanılarak sabitlenir
Şununla birlikte kullanılır
CI48...

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj plakaları
Tip
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Montaj sistemi

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Cam elyaf takviyeli izolasyon malzemesi, 4 mm kalınlıkta
Malzeme
Cam elyaf takviyeli izolasyon malzemesi, 4 mm kalınlıkta
Plastik
Yüzey koruması
İşlenmemiş
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar