Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

103113
BF-OT-6/144-G-C

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Komple sıva üstü montajlı pencereli düz dağıtım panosu, Gri, Satır başına 24 SU, 6-sıra, C tipi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BF küçük dağıtım panosu
Katalog Numarası
103113
EAN
4015081029525
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
1060 mm
Ürün Genişliği
555 mm
Ürün Ağırlığı
16.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Model Kodu
BF-OT-6/144-G-C

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Topraklama terminal bloğu
Nötr terminal bloğu
Sinyal geçiş kapısı
Takılı:
DIN ray montaj çerçevesi
Üç noktalı dönüş kilitli kapı
Ön plakalar
Nötr-/koruyucu iletken terminali
Kablo rakor levhası yuvaları (üst)
Mahfaza
Fonksiyonlar
Temel cihaz
Mühürlenebilir.
Koruma sınıfı
I (topraklanmış)
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
IP30 Koruma Sınıfı I Çelik sac mahfaza gri (RAL 7035)
Şununla birlikte kullanılır
BF düz dağıtım panosu
Tesisat dağıtım panoları
Temel cihaz

Teslimat Programı

Uygulama
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Tip
Temel cihaz BF düz DBO kurulum dağıtım panoları

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK07
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP30
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 415 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
EN 62208'de tanımlandığı şekilde, temel mahfaza için geçerli değildir.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Metal mahfazalar için geçerli değildir.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Kontakların frekans değeri
50 Hz / 60 Hz
AC'de gerilim değeri
415 V AC

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
150 mm
Dahili yükseklik
1060 mm
Dahili genişlik
555 mm
Kablo girişi konumu
Üstte ve altta kablo girişleri
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Çentikli
Kapak/kapı tipi
Kapı
Tekli
İç derinlik
131 mm
Malzeme
Çelik plaka, toz kaplamalı
Modül rafı tipi
Ray çerçevesi
Montaj Yöntemi
DIN rayı
Sıva üstü montajlı (alçı)
Sıva üstü montaj
Sıra başına modül alanı ünite sayısı
24
Sıra sayısı
6
PE ve N terminal numarası ve en kesiti
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Koruyucu örtü malzemesi
Metal
Terminal tipi
Vidalı terminaller
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
24
Koruma sınıfı
IP30
IK07 (darbe gerilimi dayanımı)

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
60 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
120 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
66 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
63 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
132 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
126 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.