Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111997
LN1-160-I

Eaton Moeller series Power Defense - Kompakt şalter. Yük ayırıcı, 3 kutuplu, 160A, kasa boyutu 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series Power Defense kompakt yük ayırıcı
Katalog Numarası
111997
EAN
4015081115457
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88 mm
Ürün Yüksekliği
145 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.926 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
Model Kodu
LN1-160-I

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ayırıcılar/ana şalterler
İsteğe bağlı gerilim bobini
Kilitlenebilir

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
160 A
Uygulama
690 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
Devre Kesici Gövde Tipi
LN1
Özellikler
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Opsiyonel motor mekanizması
Acil durdurma kurulumu versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
IEC/en 60204 ve VDE 0113'e uygun, pozitif sürücü dâhil ana şalter özellikleri IEC/en 60947-3 ve VDE 0660'e göre izolasyon karakteristikleri. VDE 0160 Bölüm 100'e göre bara etiket kılıfı. Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 160 A
Tip
Yük ayırıcı

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
29,18 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
160 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
160 A
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Çerçeve klemensi
Kulp tipi
Döner kol
Kullanım ömrü, elektrik
415 V AC-1'de 10000 çalıştırma
400 V AC-3'te 7500 çalıştırma
690 V AC-1'de 7500 çalıştırma
400 V AC-1'de 10000 çalıştırma
690 V AC-3'te 5000 çalıştırma
415 V AC-3'te 7500 çalıştırma
Saat başına işlem sayısı - maks
120
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
100 kA
Yedek sigortalı koşullu anma kısa devre akımı
400/415 V'de 100 kA
PN1(N1)-63…125: 125 AgGgL; PN1(N1)-160: 160 AgGgL
690 V'de 80 kA
Aşağı akım sigortalı koşullu anma kısa devre akımı
400/415 V'de 100 kA
690 V'de 10 kA
PN1(N1)-63…125: 125 AgGgL; PN1(N1)-160: 160 AgGgL
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
Anma çalışma frekansı
50 Hz
AC-23, 400 V'de anma çalışma gücü
90 kW
AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü
0 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Anma çalışma akımı
160 A (690 V AC-22/23A, Kapama ve kesme kapasitesi)
160 A (415 V AC-1, Kapama ve kesme kapasitesi)
160 A (690 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi)
160 A (415 V AC-22/23A, Kapama ve kesme kapasitesi)
AC-21, 400 V’de anma sürekli akımı
0 A
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
2.8 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
2 kA
Kısa devre koruması sigortaları - maks
160 A gL
Kısa devre toplam kesme süresi
< 10 ms
400 V’de anahtarlama gücü
0 kW
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP20
Kol rengi
Gri
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Ground mounting
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit
Dağıtım panosu kurulumu
Ara montaj
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Diğer Özellikler
IEC/en 60204 ve VDE 0113'e uygun, pozitif sürücü dâhil ana şalter özellikleri IEC/en 60947-3 ve VDE 0660'e göre izolasyon karakteristikleri. VDE 0160 Bölüm 100'e göre bara etiket kılıfı. Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 160 A
Şalter konumları
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Standart terminaller
Kutu terminal
Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
Tünel terminalde 25 mm² - 95 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, maksimum 16 mm x 5 mm boyut
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, minimum 12 mm x 5 mm boyut
Arka taraf vida bağlantısında M6
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Kutu terminalinde 10 mm² - 16 mm² (1x)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Kutu terminalinde 6 mm² - 16 mm² (2x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 6 mm² - 16 mm² (2x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 70 mm² (1x)
Kutu terminalinde 25 mm² - 70 mm² (1x)
Kutu terminalde 25 mm² (2x)
Arka kısımdan bağlantı için eklenen, 25 mm² (2x) boyutlarında
Tünel terminalde 25 mm² - 95 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalde 9 mm x 0,8 mm boyutlarında maksimum 9 adet segment
Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 segment

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.