Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

123147

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 65 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Withdrawable, Selective operation

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123147
EAN
4015081207527
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16H3-V08W

Teslimat Programı

Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Technical data - electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
800 A

Technical data - mechanical

Mounting Method
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.