Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Mekanik aşırı akım açtırma şalteri, aşırı akım açtırma şalteri ile birleştirilebilir, uzaktan sıfırlama ile birleştirilemez
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
|
| Katalog Numarası |
123897
|
| EAN |
4015081215027
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
50 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
10 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.01 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
+IZMX-RA
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Diğerleri
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX16..., IZMX40...
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|