Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

124175
IZMX-CAS164-1600-SEC

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Çekmece ünitesi 1600A, IZMX164 m. kontrol kablosu bağlantısı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX çekmece ünitesi
Katalog Numarası
124175
EAN
4015081217809
Ürün Uzunluğu/Derinliği
584 mm
Ürün Yüksekliği
597 mm
Ürün Genişliği
521 mm
Ürün Ağırlığı
18.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-CAS164-1600-SEC

Additional information

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Delivery program

Amperaj Değeri
1600 A
Özellikler
Yerleşik cihaz sürümü
Anma akımı
1600 A
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Diğer Özellikler
  • Kontrol devresi terminali
  • Tedarik edilen ekipman: ark haznesi kapağı, temel cihaza kodlanır
  • Kontrol devresi terminalleri ile tam donanımlı
  • Ark haznesi kapağı ile
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
Dört kutuplu
IZMX16…4-…W
INX16…4-…W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Ray bağlantısı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.