Eaton DA1 Hız kontrol cihazı, 240 V AC, 1 fazlı, 4.3 A/0.75 kW/1 HP, IP20, FS2, Radyo paraziti, Fren kıyıcısı, Dijital ekran
| Ürün Adı |
Eaton DA1 Hız kontrol cihazı
|
| Katalog Numarası |
169078
|
| EAN |
4015081655656
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
186 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
231 mm
|
| Ürün Genişliği |
107 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.8 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 EAC Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RoHS, ISO 9001 UL File No.: E172143 UL 508C RCM UkrSEPRO Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UL report applies to both US and Canada Safety: EN 61800-5-1: 2003 IEC/EN61800-3 CUL CE CSA-C22.2 No. 14 UL |
| Katalog Notları |
Frenleme dirençleri, hız kontrol cihazının maksimum anma gücüne göre atanır. Ek frenleme dirençleri ve tasarımları (ör. farklı görev döngüleri) talep üzerine temin edilebilir.
|
| Model Kodu |
DA1-124D3FB-A20C
|
| 230 V’de görünür güç |
1.71 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
1.79 kVA
|
| Frenleme direnci |
100 Ω
|
| Frenleme torku |
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre Maks. harici frenleme direnci % 100 anma çalışma akımı Ie - Ana devre |
| Frenleme transistörü açma eşiği |
390 VDC
|
| Rakım |
Maks. 1000 m
Maks. 4000 m 1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
2
|
| Giriş sayısı (dijital) |
5
|
| Çıkış sayısı (analog) |
2
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
2
|
| Röle çıkışı sayısı |
2 (parametrelendirilebilir, 1 N/A ve 1 konum değiştirme kontağı, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Anma kontrol gerilimi (Uc) |
24 V DC (harici, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
45.75 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
4.3 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Kablo uzunluğu |
150 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
C1 ≤ 1 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu C2 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu 100 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici 200 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder 300 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder |
| Haberleşme arayüzü |
CANopen®, yerleşik
Ethernet IP, opsiyonel DeviceNet, opsiyonel PROFIBUS, opsiyonel OP-Bus (RS485), yerleşik Modbus-TCP, opsiyonel SmartWire-DT, opsiyonel EtherCAT, opsiyonel Modbus RTU, yerleşik PROFINET, opsiyonel |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DX-NET-SWD1 SmartWire DT modülüyle bağlantılı |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Takılı: |
PC bağlantısı
Kesme direnci Kontrol ünitesi Fren kıyıcısı 7 dijital ekran tertibatı Radyo parazit sönümleyici filtre Dahili DC bağlantı Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması IGBT invertör |
| Çerçeve boyutu |
FS2
|
| Fonksiyonlar |
4 çeyrekli çalışma mümkündür
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Ürün Kategorisi |
Hız kontrol cihazları
|
| Koruma |
Parmak ve el arkası korumalı, doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
PROFIBUS
PROFINET IO EtherNet/IP CAN Diğer veriyolu sistemleri MODBUS DeviceNet TCP/IP |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
C1: yalnızca iletimle yayınım için Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Güvenlik işlevi/seviyesi |
STO (Güvenli tork kapama, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Verimlilik |
%93,9 (η)
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%25 akım ve %0 hızda 34 W
%25 akım ve %50 hızda 35 W %50 akım ve %0 hızda 38 W %50 akım ve %50 hızda 38 W %100 akım ve %0 hızda 42 W %50 akım ve %90 hızda 42 W %100 akım ve %50 hızda 53 W %100 akım ve %90 hızda 64 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
8.6 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
2,49 mA
|
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| Şebeke gerilim toleransı |
200 - 240 V (-%10/+%10, 50/60 Hz'de)
|
| İşletim modu |
U/f kontrol
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV) Kayma dengelemeli hız kontrolü İsteğe bağlı: Geri beslemeli vektör kontrolü (CLV) |
| Çıkış frekansı - maks |
500 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
6.45 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
62 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
48 Hz
|
| %150 aşırı yükte anma çalışma akımı (Ie) |
4.3 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
16 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (Sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), her 40 saniyede bir 4 saniye boyunca, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Sistem konfigürasyon tipi |
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 VAC
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
4.2 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
3.2 A
|