Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı Kare Şeklinde Sigorta, 690V (IEC), 100A, 200 kAIC, Kombine sigorta durum göstergesi, Sigorta, Din 43-620 Bıçak ucu X Din 43-620 Bıçak ucu, aR sınıfı
Ürün Adı |
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
|
Katalog Numarası |
170M1567D
|
EAN |
5027590441322
|
UPC |
051712334860
|
Ürün Uzunluğu/Derinliği |
79 mm
|
Ürün Yüksekliği |
51 mm
|
Ürün Genişliği |
21 mm
|
Ürün Ağırlığı |
135.8 g
|
Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
Model Kodu |
FUSE 100A 690V aR DIN 000 HSDNH
|
Amperaj Değeri |
100 A
|
Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
Gerilim Tipi |
AC
|
Sigorta Boyutu |
000
|
Anma gerilimi AC |
690 V
|
Akım tipi |
AC
|
Sınıf |
aR sınıfı
|
Temizleme (I2T) |
660 V'de 4950
|
Watt kayıpları |
16.5 W
|
Sigorta şekli |
Kare gövde, bıçaklı kontaklar
|
Ark öncesi (I2T) |
695
|
Renk |
Yok
|
Açma değeri |
200 kAIC
|
Takılı: |
İkili gösterge
|
Bağlantı |
Din 43-620 bıçak ucu x Din 43-620 bıçak ucu
|
Yapı Boyutu |
000
|
Ambalaj tipi |
Standart
|
Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Tip |
Sigorta
|
Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
|
Sigorta tipi |
DIN 43620
Bıçaklı |
Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|