Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174334
DE1-342D1FN-N20N

Eaton DE1 Hız ayarlı yolverici, Anma çalışma gerilimi 400 V AC, 3 faz, Ie 2,1 A, 0.75 kW, 1 HP, Radyo parazit sönümleyici filtre

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DE1 Hız ayarlı yol verici
Katalog Numarası
174334
EAN
4015081707966
Ürün Uzunluğu/Derinliği
169 mm
Ürün Yüksekliği
230 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Sertifikasyonlar
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508C
CUL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E172143
CE
RCM
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-5
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Katalog Notları
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
Model Kodu
DE1-342D1FN-N20N

Görünür güç

400 V’de görünür güç
1.45 kVA
480 V’de görünür güç
1.75 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme torku
Maksimum 30 % MN, Standart - Ana devre
% 100’e ayarlanabilir, DC - Ana devre

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 2000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
%150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
  • 50 °C ile 60 °C arasında değer kaybı:
  • fPWM ≤ 16 kHz ise Yok
  • fPWM ≤ 20 kHz ise Yok Maksimum 57 °C’ye kadar Yok
  • Iₑ ≤ 1,6 A ise Yok
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
1 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
0
Çıkış sayısı (dijital)
0
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
28 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
2.1 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (Uygulama)
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
PC bağlantısı
Radyo parazit sönümleyici filtre

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C2 ≤ 10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU, yerleşik
OP-Bus (RS485), isteğe bağlı
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1’inci ve 2’inci ortamlar (EN 61800-3 standardına uygun)
Çerçeve boyutu
FS1
Ürün kategorisi
Hız ayarlı yolverici
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
EtherNet/IP
Radyo girişim sınıfı
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Titreşim
Direnç: EN 61800-5-1 standardını uygun

Ana devre

Akımda/hızda ısı yayılımı
%50 akım ve %0 hızda 11.8 W
%25 akım ve %0 hızda 14.3 W
%25 akım ve %50 hızda 14.3 W
%50 akım ve %90 hızda 16.7 W
%50 akım ve %50 hızda 17.2 W
%100 akım ve %0 hızda 25.4 W
%100 akım ve %90 hızda 26.8 W
%100 akım ve %50 hızda 27.9 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
3.1 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
< 10 mA (DC ile çalışan)
< 3,5 mA (AC ile çalır)
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
480 V
Şebeke gerilimi - min
380 V
İşletim modu
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrolü
Çıkış frekansı - maks
300 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
3.15 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
Anma frekansı - maks.
66 Hz
Anma frekansı - min.
45 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 2,1 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
0.75 kW
Anma çalışma gerilimi
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,025 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
6 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600 saniyede 1,875 saniye için, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Gerilim değeri - maks.
480 V

Motor Değeri

400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
1.9 A
440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
2.1 A
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1 HP

Ürün teknik özelliklerini aktar