Eaton DE1 Hız ayarlı yolverici, Anma çalışma gerilimi 230 V AC, 1 fazlı, Ie 1,4 A, 0.25 kW, 0,33 HP
| Ürün Adı |
Eaton DE1 Hız ayarlı yol verici
|
| Katalog Numarası |
177359
|
| EAN |
4015081718191
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
169 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
230 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.04 kg
|
| Sertifikasyonlar |
RCM
IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 CSA-C22.2 No. 14 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CUL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE UL 508C Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 IEC/EN 61800-3 UL |
| Katalog Notları |
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
|
| Model Kodu |
DE1-121D4NN-N20N
|
| 230 V’de görünür güç |
0.56 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
0.58 kVA
|
| Frenleme torku |
% 100’e ayarlanabilir, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre |
| Rakım |
Maks. 2000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
1 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
0
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
0
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
17 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Isı yayılımı ayrıntıları |
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
1.4 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
|
| Kablo uzunluğu |
C1 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C2 ≤ 10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
Modbus RTU, yerleşik
OP-Bus (RS485), yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Ürün kategorisi |
Hız ayarlı yolverici
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
EtherNet/IP
MODBUS Diğer veriyolu sistemleri |
| Radyo girişim sınıfı |
C1: yalnızca iletimle yayınım için
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Titreşim |
Direnç: EN 61800-5-1 standardını uygun
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%50 akım ve %0 hızda 10.5 W
%25 akım ve %0 hızda 10.9 W %25 akım ve %50 hızda 10.9 W %50 akım ve %50 hızda 11.6 W %50 akım ve %90 hızda 12.6 W %100 akım ve %0 hızda 13 W %100 akım ve %50 hızda 13.5 W %100 akım ve %90 hızda 16.4 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
3.6 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
< 3,5 mA (AC ile çalır)
< 10 mA (DC ile çalışan) |
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
U/f kontrol
Kayma dengelemeli hız kontrolü |
| Çıkış frekansı - maks |
300 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
2.1 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 1,4 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
230 V AC, 1 fazlı
240 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,025 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600 saniyede 1,875 saniye için, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
1.4 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
1.4 A
|