Eaton DE11 Hız ayarlı yol verici, Anma çalışma gerilimi 400 V AC, 3 fazlı, Ie 11.3 A, 5.5 kW, 7.5 HP
| Ürün Adı |
Eaton DE11 Hız ayarlı yol verici
|
| Katalog Numarası |
180676
|
| EAN |
4015081758418
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
169 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
230 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.6 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL File No.: E172143 RCM CSA-C22.2 No. 14 RoHS, ISO 9001 UL CE CUL IEC/EN61800-5 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL 508C IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 |
| Katalog Notları |
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
|
| Model Kodu |
DE11-34011NN-N20N
|
| 400 V’de görünür güç |
7.62 kVA
|
| 480 V’de görünür güç |
9.15 kVA
|
| Frenleme torku |
% 100’e ayarlanabilir, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre |
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 2000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
1 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
0
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
0
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
159 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Isı yayılımı ayrıntıları |
Çalışma (%150 aşırı yükle), gerilim oranı azalmasına izin verin
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
11.3 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
|
| Kablo uzunluğu |
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C2 ≤ 10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik OP-Bus (RS485), yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS2
|
| Ürün kategorisi |
Hız ayarlı yolverici
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
MODBUS
EtherNet/IP Diğer veriyolu sistemleri CAN |
| Radyo girişim sınıfı |
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre |
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Titreşim |
Direnç: EN 61800-5-1 standardını uygun
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%100 akım ve %0 hızda 110 W
%100 akım ve %50 hızda 121 W %132 akım ve %90 hızda 100 W %58 akım ve %0 hızda 25 W %25 akım ve %50 hızda 64 W %50 akım ve %0 hızda 72 W %50 akım ve %50 hızda 85 W %50 akım ve %90 hızda 88 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
12 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
< 10 mA (DC ile çalışan)
< 3,5 mA (AC ile çalır) |
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
480 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
380 V
|
| İşletim modu |
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol |
| Çıkış frekansı - maks |
300 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
400 V AC, 3 fazlı
480 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
16.95 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 11,3 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
|
| 380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| Anma çalışma gerilimi |
480 V AC, 3 fazlı
400 V AC, 3 fazlı |
| Çözüm |
0,03 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
15 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600 saniyede 1,875 saniye için, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Gerilim değeri - maks. |
480 V
|
| 400 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
11.3 A
|
| 440 - 480 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
11 A
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|