Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

180696
DE11-127D0FN-N20NN01

Eaton DE11 Hız ayarlı yol verici, Anma çalışma gerilimi 230 V AC, 1 fazlı, Ie 7 A, 1.5 kW, 2 HP, Parazit sonümleyici filtre DE11-127 D0 FN-N20 NN01

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DE11 Hız ayarlı yol verici
Katalog Numarası
180696
EAN
4015081758616
Ürün Uzunluğu/Derinliği
169 mm
Ürün Yüksekliği
230 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
1 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Katalog Notları
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
Model Kodu
DE11-127D0FN-N20NN01

Görünür güç

230 V’de görünür güç
2.79 kVA
240 V’de görünür güç
2.91 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme torku
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
% 100’e ayarlanabilir, DC - Ana devre

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
1 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
0
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
59 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Isı yayılımı ayrıntıları
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
7 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Takılı:
Radyo parazit sönümleyici filtre

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
C1 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C2 ≤ 10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
Haberleşme arayüzü
OP-Bus (RS485), yerleşik
Modbus RTU, yerleşik
CANopen®, yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Evet
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Koruma sınıfı
IP20
NEMA Diğer
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS1
Ürün kategorisi
Hız ayarlı yolverici
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
EtherNet/IP
Radyo girişim sınıfı
C1: yalnızca iletimle yayınım için
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)
Titreşim
Direnç: EN 61800-5-1 standardını uygun

Ana devre

Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 37 W
%25 akım ve %50 hızda 37 W
%50 akım ve %0 hızda 44.6 W
%50 akım ve %50 hızda 44.9 W
%50 akım ve %90 hızda 51.6 W
%100 akım ve %0 hızda 62.4 W
%100 akım ve %50 hızda 68.9 W
%100 akım ve %90 hızda 78.4 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
17.4 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
< 3,5 mA (AC ile çalır)
< 10 mA (DC ile çalışan)
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol
Çıkış frekansı - maks
300 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
10.5 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
Anma frekansı - maks.
66 Hz
Anma frekansı - min.
45 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 7 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
Çözüm
0,03 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
20 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600 saniyede 1,875 saniye için, Güç bölmesi
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
6.8 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
6.3 A

Ürün teknik özelliklerini aktar