Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Devre kesici, 3 kutuplu, 4000A, 85 kA, P ölçümü, IEC, Sabit
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX devre kesici
|
| Katalog Numarası |
183633
|
| EAN |
4015081793693
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
584 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
597 mm
|
| Ürün Genişliği |
521 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
45 kg
|
| Uyumlar |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
| Model Kodu |
IZMX40N3-P40F-1
|
| Amperaj Değeri |
4000 A
|
| Özellikler |
Opsiyonel motor mekanizması
Koruma ünitesi ile komple cihaz |
| Takılı: |
Kapalı göstergesi
|
| Kasa |
IZMX40
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Elektronik açtırma
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Açık tip devre kesici/yük ayırıcı
Açık devre kesici |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-20 °C - 70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
600 W
|
| Sabit montajda anma akımında ısı yayılımı |
600 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
4000 A
|
| Aktüatör tipi |
Buton
|
| Kısa süre geciken kısa devre koruma ayar aralığı - maks. |
40000 A
|
| Kısa süre geciken kısa devre koruma ayar aralığı - min. |
2400 A
|
| Gecikmesiz kısa devre koruma ayar aralığı - maks. |
60000 A
|
| Gecikmesiz kısa devre koruma ayar aralığı - min. |
8000 A
|
| Yaylı kapatma geciktirme |
35 ms
|
| Giriş beslemesinin yönü |
gerektiğinde
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Ray bağlantısı
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
10000 çalıştırma (AÇMA/KAPAMA döngüleri, bakım ile)
5000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi) |
| Saat başına standart mekanik işlem sayısı - maks |
60
|
| 690 V, 50/60 Hz'ye kadar çalışma sırası (IEC/EN 60947) |
75 kA
|
| Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks |
4000 A
|
| Aşırı yük koruma akımı ayarı - min |
1600 A
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
12 kV AC
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
240 V
|
| 400 V, 50 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi |
85 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi |
187 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi |
166 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn) |
85 kA
|
| 50/60 Hz'de anma kısa süreli dayanım akımı (t = 3 sn) |
66 kA
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
4000 A
|
| 50°C'de kesintisiz anma akımı (Iu) |
4000 A
|
| 60°C'de kesintisiz anma akımı (Iu) |
3650 A
|
| 70°C'de kesintisiz anma akımı (Iu) |
3500 A
|
| Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - maks |
40000 A
|
| Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - min |
3000 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı |
1,5 - 10 x Ir
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks |
60000 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min |
0 A
|
| Kullanım Kategorisi |
B
|
| AC'de gerilim değeri |
690 V AC
|
| Koruma sınıfı |
Kapı contalarıyla IP31
Koruyucu kapak ile IP55 IP31 |
| Cihaz yapısı |
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10000 anahtarlama döngüsü (AÇIK/KAPALI)
20000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi, bakım ile) |
| Montaj Yöntemi |
Sabit
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
2
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana akım devresi için bağlantı konumu |
Arka kısımdan bağlantı
|
| Koruma |
P ölçümü
|
| Sabit montajlı modelin ağırlığı (3 kutuplu) |
45 kg
|
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Sabit montaj için 10 mm x 100 mm (4 adet) (siyah)
|